|
|
|
ATVRU75N4
Regenerative unit, Altivar, 7,5kW, for Altivar variable speed drive
|
|
|
Peamine
Tootevalik
|
Altivar
|
Tootesarja ühilduvus
|
Altivari masin ATV340
Altivar Process ATV900
Altivari masin ATV320
|
Toote või komponendi tüüp
|
Toitemoodul
|
Seadme rakendus
|
Energia taastamine
|
[Us] rated supply voltage
|
380...500 V - 15...10 %
|
[Ue] nimitööpinge
|
456...778 V DC
|
Nimivõimsus, W
|
6,8 kW
|
Täiendav
Võrgu sagedus
|
45...65 Hz
|
Võrgu faaside arv
|
3 faasi
|
Kinnitusrežiim
|
Kruvid
|
Maximum voltage drop at rated load
|
3 %
|
Electrical connection
|
Kontroll: eemaldatav kruviklemm: 0,5...1,5 mm², AWG 20...AWG 16 (põhja)
Toiteallikas: eemaldatav kruviklemm: 2,5...4 mm², AWG 12...AWG 10 (üleval)
DC buss: eemaldatav kruviklemm: 2,5...4 mm², AWG 12...AWG 10 (põhja)
|
Input current
|
16,5 A at 380 V AC for pinge sisendid (pidev)
14,5 A at 500 V AC for pinge sisendid (pidev)
22,9 A at 380 V AC for pinge sisendid (mööduv 60 s)
19,1 A at 500 V AC for pinge sisendid (mööduv 60 s)
|
Input power
|
6,8 kW at 380...500 V AC for pinge sisendid (pidev)
10,2 kW at 380...500 V AC for pinge sisendid (mööduv 60 s)
|
Maximum DC bus voltage
|
300...880 V DC
|
Väljundvool
|
13,4 A at 380 V AC (pidev)
11,9 A at 500 V AC (pidev)
18,4 A at 380 V AC (mööduv 60 s)
15,4 A at 500 V AC (mööduv 60 s)
|
Laius
|
80 mm
|
Kõrgus
|
337 mm
|
Sügavus
|
175 mm
|
Netokaal
|
6 kg
|
Keskkond
Standardid
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Toote sertifikaadid
|
cUL
|
Ambient air temperature for operation
|
−10…50 °C alandamata
50…60 °C vähendamisteguriga
|
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur
|
−40…70 °C
|
Operating altitude
|
<= 1000 m alandamata
1000...3000 m võimsuse vähenemisega 1 % 100 m kohta
|
Operating position
|
Vertikaalne või horisontaalne asend
|
Type of cooling
|
Fänn
|
Environmental characteristic
|
Vastupidavus keemilisele reostusele klass 3C3 conforming to IEC 60721-3-3
Tolmureostuskindlus klass 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
|
Pollution degree
|
2 conforming to IEC 61800-5-1
|
Pakendiüksused
Pakendi tüüp 1
|
PCE
|
Ühikute arv pakendis 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20,000 cm
|
Pakendi laius 1
|
25,800 cm
|
Pakendi pikkus 1
|
51,500 cm
|
Pakendi kaal 1
|
7,510 kg
|
Pakendi tüüp 2
|
P06
|
Ühikute arv pakendis 2
|
6
|
Pakendi kõrgus 2
|
75,000 cm
|
Pakendi laius 2
|
60,000 cm
|
Pakendi pikkus 2
|
80,000 cm
|
Pakendi kaal 2
|
58,060 kg
|
Pakkumise jätkusuutlikkus
Jätkusuutliku pakkumise olek
|
Green Premium toode
|
REACh-määrus
|
REACh-deklaratsioon
|
ELi RoHS direktiiv
|
Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
|
Elavhõbedavaba
|
Jah
|
Hiina EoHS regulatsioon
|
Hiina RoHS deklaratsioon
|
RoHS eranditeave
|
Jah
|
Keskkonnaalane avaldus
|
Toote keskkonnaprofiil
|
Ringlusprofiil
|
Kasutuselt kõrvaldamise teave
|
WEEE
|
Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
|
Uuendatav
|
Saadaval on uuendatud komponendid
|
|
|