Schneider-Electric
 
CA2KN31B7 immagine - Schneider Electric
CA2KN31B7
Contattore ausiliario TeSys CA2K - 3 NO + 1 NC - - 10 A - 24 V CA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys CAK
Tipo prodotto Relè di controllo
Nome dispositivo CA2K
Applicazione contattore Circuito di controllo
Categoria di utilizzazione AC-15
DC-13
Composizione contatto polo 3 NO + 1 NC
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V <= 400 Hz
Tipo circuito di controllo CA a 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 10 A (at 50 °C)
Potere di chiusura nominale Irms 110 A conforme a IEC 60947
Calibro del fusibile associato 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947
750 V conforme a VDE 0110 gr C
690 V conforme a BS 5424
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Installazione Piastra
Rail
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm²solido
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75…4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,34…1,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Coppia di serraggio 1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2 6 mm
1,3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Limiti tensione circuito di controllo Diseccitazione: 0,2...0,75Uc (at <50 °C)
Operativo: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Tempo di funzionamento 10...20 ms diseccitazione bobina + apertura NO
10...20 ms eccitazione bobina + chiusura NO
15...25 ms disatt. bobina + chiusura NC
5...15 ms attiv. bobina + apertura NC
Durata meccanica 10 Mcicli
Maximum operating rate 10000 cicli/h
Immunità alle microinterruzioni 2 ms
Potenza di spunto in VA 30 VA (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipazione di calore 1,3 W
Tensione minima di commutazione 17 V
Corrente minima di commutazione 5 mA
Distanza di non sovrapposizione 0,5 mm
Resistenza di isolamento > 10 MOhm
Altezza 58 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 57 mm
Peso prodotto 0,18 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certificazioni prodotto CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
"UKCA"
Grado di protezione IP IP2x
Trattamento di protezione TC conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente -25…50 °C
Temperatura di stoccaggio -50…80 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Richiesta 2 conforme a NF F 16-101
Richiesta 2 conforme a NF F 16-102
Robustezza meccanica Vibrazioni contattore aperto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Urti contattore aperto: 10 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Urti contattore chiuso: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,6 cm
Confezione 1: larghezza 4,8 cm
Confezione 1: profondità 6,2 cm
Confezione 1: peso 178,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 9,262 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months