Nombre E/S TOR
|
24
|
Nombre de module d'extension E/S maxi
|
7 (local architecture E/S)
14 (distant architecture E/S)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
85…264 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Entrée logique
|
Dissipation ou source
|
Entrée logique tension
|
24 V
|
Type de tension d'entrée numérique
|
CC
|
Tension état 1 garanti
|
>= 15 V pour entrée
|
Tension état 0 garanti
|
<= 5 V pour entrée
|
Courant d'entrée TOR
|
5 mA pour entrée
|
Impédance d'entrée
|
4,7 kOhm pour entrée
|
Temps de réponse
|
50 µs marche, I0…I13 borne(s) pour entrée
|
Temps de filtrage configurable
|
1 ms pour entrée rapide
|
Logique de sortie numérique
|
Logique Positive (PNP)
|
Limites de la tension de sortie
|
125 V CC sortie relais
30 V CC sortie transistor
277 V CA sortie relais
|
Fréquence de sortie maximale
|
1 kHz pour sortie transistor
20 kHz pour sortie rapide (mode PWM)
100 kHz pour sortie rapide (PLS mode)
|
Précision
|
+/- 0,1 % à 0,02…0,1 kHz pour sortie rapide
+/- 1 % à 0,1…1 kHz pour sortie rapide
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits pour sortie transistor
Protection court circuit et surcharge avec réarmement automatique pour sortie transistor
Protection contre l'inversion de polarité pour sortie transistor
Sans protection pour sortie relais
|
Temps de reset
|
10 ms remise à zéro automatique sortie
12 s remise à zéro automatique sortie rapide
|
Capacité de mémoire
|
64 Mo pour mémoire système RAM
|
Données sauvegardées
|
128 MB mémoire flash intégrée pour sauvegarde programme utilisateur
|
Equipement de stockage de données
|
<= 16 GB carte SD (en option)
|
Type de pile
|
BR2032 lithium non rechargeable, durée de vie de la batterie : 4 année(s)
|
Temps de sauvegarde
|
2 ans à 25 °C
|
Temps d'exécution par Kinstruction
|
0,3 ms pour tâche évènementielle et périodique
0,7 ms pour autre instruction
|
Structure d'application
|
8 tâches évènement externe
3 tâches maîtres cycliques + 1 tâche libre
8 tâches évènement
4 tâches maîtres cycliques
|
Horodateur
|
Avec
|
Dérive de l'horloge
|
<= 60 s/mois à 25 °C
|
Fonctions du mouvement
|
PTO fonction 4 canal(aux) (fréquence de positionnement : 100 kHz)
|
Nombre d'entrée de comptage
|
4 entrée rapide (compteur rapide) à 200 kHz
14 entrée standard à 1 kHz
|
Type de signal de commande
|
A/B à 100 kHz pour entrée rapide (compteur rapide)
Impulsion/instruction à 200 kHz pour entrée rapide (compteur rapide)
Simple phase à 200 kHz pour entrée rapide (compteur rapide)
|
Type de connexion intégrée
|
Connexion en série non isolée série 1 avec RJ45 connecteur et RS232/RS485 interface
Connexion en série non isolée série 2 avec bornier débrochable à vis connecteur et RS485 interface
Port USB avec mini B USB 2.0 connecteur
Ethernet avec RJ45 connecteur
|
Alimentation
|
(série 1)alimentation liaison en série: 5 V, <200 mA
|
Vitesse de transmission
|
1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485
1,2…115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232
480 Mbit/s pour une longueur de bus de 3 m pour USB
10/100 Mbit/s pour Ethernet
|
Protocole de port de communication
|
Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX - 1 port(s) câble cuivre
|
Services Ethernet
|
FDR
Serveur DHCP via module réseau de commutation Ethernet TM4
Client DHCP port Ethernet encastré
Notifications de SMS
Mise à jour firmware
Client/serveur SNMP
Programmation
NGVL
Surveillance
Accès var IEC
Client/serveur FTP
Téléchargement
Client SQL
Scanner d'entrée/sortie client Modbus TCP
Scanner d'entrée/sortie source Ethernet/IP port Ethernet encastré
Cible Ethernet/IP, serveur Modbus TCP et esclave Modbus TCP
Envoi/récept de message électro du dispositif de commande depuis biblio TCP/UDP
Serveur web (système WebVisu & XWeb)
Serveur OPC UA
Client DNS
|
Signalisation locale
|
PourPWR 1 LED (vert)
PourRUN 1 LED (vert)
Pourerreur module (ERR) 1 LED (rouge)
Pourerreur E/S 1 LED (rouge)
Pouraccès par carte SD 1 LED (vert)
PourBAT 1 LED (rouge)
PourSL1 1 LED (vert)
PourSL2 1 LED (vert)
Pourdéfaut bus sur TM4 1 LED (rouge)
Pourétat d’E/S 1 DEL par canal (vert)
Pouractivité du port Ethernet 1 LED (vert)
|
Raccordement électrique
|
Bornier débrochable à vispour entrées / sorties (pas 5,08 mm)
Bornier débrochable à vispour connexion de l’alimentation électrique 24 V CC (pas 5,08 mm)
|
Distance maximale entre les appareils
|
Câble non blindé: <50 m pour entrée
Câble blindé: <10 m pour entrée rapide
Câble non blindé: <50 m pour sortie
Câble blindé: <3 m pour sortie rapide
|
Isolement
|
Entre alimentation et logique interne à 500 V CA
Non isolé entre alimentation et masse
|
Marquage
|
CE
|
Alimentation électrique du capteur
|
24 V CC à 400 mA fournie par le contrôleur
|
Tenue aux ondes de choc
|
2 kV lignes d'alimentation CA mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
2 kV sortie relais mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV câble blindé mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV lignes d'alimentation CA mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV sortie relais mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV entrée mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
1 kV sortie transistor mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
|
Services Web
|
Serveur web
|
Nombre maximum de connexions
|
8 serveur Modbus
8 protocole SoMachine
10 serveur web
4 serveur FTP
16 cible Ethernet/IP
8 client Modbus
|
Nombre d'esclaves
|
64 Modbus TCP:
16 Ethernet IP:
|
Temps de cycle
|
10 ms 16 Ethernet IP
64 ms 64 Modbus TCP
|
Support de montage
|
Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715
Platine ou panneau avec kit de fixation
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
95 mm
|
Largeur
|
150 mm
|
Poids net
|
0,53 kg
|
Normes
|
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 No 213
CEI 61131-2 :2007
Homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
|
Certifications du produit
|
RCM
cULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
4 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80 MHz…1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz…2 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
1 V/m 2 GHz…3 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (câbles d'alimentation)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (sortie relais)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (ligne Ethernet)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (liaison série)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (entrée)
1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (sortie transistor)
|
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
|
10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
3 V 0.1…80 MHz se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
10 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emission électromagnétique
|
Émissions conduites - niveau de test : 120…69 dBµV/m QP ( câbles d'alimentation) à 10…150 kHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 1,5…30 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( câbles d'alimentation) à 0,15…0,5 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( câbles d'alimentation) à 0,5…300 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions rayonnées - niveau de test : 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 30…230 MHz se conformer à CEI 55011
Émissions conduites - niveau de test : 79…63 dBμV/m QP ( câbles d'alimentation) à 150…1500 kHz se conformer à CEI 55011
Émissions rayonnées - niveau de test : 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) à 230…1000 MHz se conformer à CEI 55011
|
Immunité aux micro-coupures
|
10 ms
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C (installation à la verticale)
-10…55 °C (installation à l'horizontale)
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %, sans condensation (en fonctionnement)
10…95 %, sans condensation (en mémoire)
|
Degré de protection IP
|
IP20 avec couvercle de protection en place
|
Degré de pollution
|
2
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur rail symétrique
3 gn à 8,4…150 Hz sur rail symétrique
3,5 mm à 5…8,4 Hz sur montage sur panneau
3 gn à 8,4…150 Hz sur montage sur panneau
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms
|