|
|
|
ABL8DCC05060
Phaseo - module convertisseur 30W - 24..28,8Vcc - 5Vcc - 6A - pr alim. élect.
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Phaseo Universal
|
Type de produit ou équipement
|
Module convertisseur
|
Puissance nominale en W
|
30 W
|
Tension d'entrée
|
24...28,8 V CC
|
Tension de sortie
|
5 V CC
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
6 A
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
22...30 V
|
Rendement
|
80 %
|
Puissance dissipée en W
|
7 W
|
Type de protection en entrée
|
Contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension de sortie
|
5…6,5 V
|
Régulation de charge et de ligne
|
1...3 %
|
Ondulation résiduelle
|
<= 100 mV
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologique : remise à zéro automatique
Contre la surtension, protection technologique : déclenchement si U > 7,8 V, réinitialisation automatique
Contre les courts-circuits, protection technologique : remise à zéro automatique
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 0,5 à 2 x 4 mm² AWG 24 à AWG 10
Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 0,5 à 2 x 4 mm² AWG 24 à AWG 10
|
Mode de fixation
|
Par clips sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: horizontal avec réduction de charge à 40 %
Par clips sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: verticale
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Désignation de l'essai
|
Champ électromagnétique induit se conformer à CEI 61000-4-6 niveau 3
Champ électromagnétique rayonné se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Transitoire rapide se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
Surtension se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 2
Émissions transmises par conduction/rayonnées se conformer à EN 55022 Class B
Décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11
Émission se conformer à CEI 61000-6-3
|
Signalisation locale
|
Pourtension de sortie (> 4 V) 1 LED (vert)
|
Poids net
|
0,3 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
0…90 % opération en cours
0…95 % stockage en cours
|
Catégorie de surtension
|
Class 3
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f= 11,9…150 Hz) se conformer à CEI 61131-2
3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) se conformer à CEI 61131-2
|
Tenue diélectrique
|
500 V entre entrée et masse
500 V entre entrée et sortie
500 V entre sortie et masse
|
Certifications du produit
|
EAC
cCSAus
RCM
UL
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM se conformer à EN 50081-1
CEM se conformer à CEI 61000-6-3
CEM se conformer à CEI 61000-6-2
Sécurité se conformer à CEI 60950-1
Sécurité se conformer à CEI 61204
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
610,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
11
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,225 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
88
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
78,68 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|