Motorleistung (kW)
|
75 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz
132 kW bei 380 - 400 V
140 kW bei 415 V
140 kW bei 440 V
160 kW bei 500 V
160 kW bei 660 - 690 V
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
3 S
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
36 A (bei 55 °C)
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
2500 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
2000 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1800 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1
315 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,32 MOhm - Ith 300 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
20 W AC-3
29 W AC-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV Spule nicht am Kraftstromkreis angeschlossen entspricht IEC 60947
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
200000 Zyklen AC-1
700000 Zyklen AC-3
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 60 Hz
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,85 - 1,1 Uc (-5…55 °C):Betrieb 60 Hz
0,35 - 0,55 Uc (-5…55 °C):Abfallspannung 60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
805 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
970 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
66 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
18…24 W for Steuerkreis
|
Betriebszeit
|
20 - 35 ms bei Schließung
7 - 15 ms bei Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
1200 cyc/h 55 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Kabel mit Öse - äußerer Durchmesser: 185 mm
Stromkreis: Schienen 2 - Schienenquerschnitt: 32 x 4 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm
Stromkreis: 35 Nm
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Steuerkreis
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Steuerkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Steuerkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Ansteuerung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
1,5 ms bei Aberregung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP00 entspricht IEC 60529
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-20…70 °C bei Uc
-60…80 °C Speicher
-5…55 °C Betrieb
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet (1,5 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (6 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (7 Gn für 11 ms)
|
Höhe
|
197 mm
|
Breite
|
168,5 mm
|
Tiefe
|
181 mm
|
Produktgewicht
|
4,7 kg
|