Motorleistung (kW)
|
45 kW bei 415 V
45 kW bei 440 V
45 kW bei 500 V
25 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz
45 kW bei 380 - 400 V
55 kW bei 660 - 690 V
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
125 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
950 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
760 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
135 A 40 °C - 600 s für Stromkreis
800 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
400 A 40 °C - 60 s für Stromkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Steuerkreis entspricht IEC 60947-5-1
160 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,8 MOhm - Ith 120 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
7,2 W AC-3
12 W AC-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV Spule nicht am Kraftstromkreis angeschlossen entspricht IEC 60947
|
Mechanische Lebensdauer
|
3000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
900000 Zyklen AC-3
350000 Zyklen AC-1
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50 Hz
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,85 - 1,1 Uc (-5…55 °C):Betrieb 50 Hz
0,3 - 0,6 Uc (-5…55 °C):Abfallspannung 50 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
6…10 W for Steuerkreis
|
Betriebszeit
|
20 - 35 ms bei Schließung
6 - 30 ms bei Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
1200 cyc/h 60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 4…16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten 2 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm
Stromkreis: 12 Nm
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Steuerkreis
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Steuerkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Steuerkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Ansteuerung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
1,5 ms bei Aberregung garantiert zwischen Öffner- und Schließerkontakt
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Platte
|
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht IEC 60529
|
Schutzbehandlung
|
TH (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60068-2-30
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
-20…70 °C bei Uc
-60…80 °C Speicher
-5…55 °C Betrieb
|
Betriebshöhe
|
3.000 m ohne Leistungsminderung
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet (1,5 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (6 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (7 Gn für 11 ms)
|
Höhe
|
127 mm
|
Breite
|
85 mm
|
Tiefe
|
121 mm
|
Produktgewicht
|
1,52 kg
|