Puissance moteur kW
|
45 kW at 415 V
45 kW at 440 V
45 kW at 500 V
25 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz
45 kW at 380...400 V
55 kW at 660...690 V
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 NO
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
125 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
950 A at 440 V CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
760 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
135 A 40 °C - 600 s for circuit de puissance
800 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
400 A 40 °C - 60 s for circuit de puissance
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG at <= 690 V coordination type 1 for télécommande conforming to CEI 60947-5-1
160 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
0,8 mOhm - Ith 120 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance dissipée par pôle
|
7,2 W AC-3
12 W AC-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-4-1
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Degré de pollution
|
3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV bobine non connectée au circuit d'alimentation se conformer à CEI 60947
|
Endurance mécanique
|
3000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
900000 cycle AC-3
350000 cycle AC-1
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50 Hz
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,85…1,1 Uc -5…55 °C opérationnel 50 Hz
0,3 à 0,6 Uc -5…55 °C perte de niveau 50 Hz
|
Puissance d'appel en VA
|
200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
6…10 W for télécommande
|
Temps de fonctionnement
|
20…35 ms avec fermeture
6...30 ms avec ouverture
|
Vitesse de commande maxi
|
1200 cyc/h à <60 °C
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4…50 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4…16 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4…50 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4…50 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
|
Couple de serrage recommandé
|
Télécommande :1,2 N.m
Circuit de puissance :12 N.m
|
Composition contact auxiliaire
|
1 NO + 1 NF
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for télécommande
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for télécommande
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for télécommande
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur excitation garanti entre contact NC et NO
1,5 ms sur désexcitation garanti entre contact NC et NO
|
Support de montage
|
Rail DIN
Platine
|
Normes
|
CEI 60947-1
CEI 60947-5-1
CEI 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
CE
EAC
|
Degré de protection IP
|
IP2X se conformer à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60068-2-30
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-20…70 °C à Uc
-60…80 °C stockage
-5…55 °C opération
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert (1,5 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (6 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (7 Gn pour 11 ms)
|
Hauteur
|
127 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Profondeur
|
121 mm
|
Poids net
|
1,52 kg
|