|
FFS06725274
Esmi fire accessories, Additional beam detector head
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Esmi special detection application
|
Tip produs sau componenta
|
Additional beam detector head
|
Suplimentar
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
14...36 V c.c.
|
Tip de protectie
|
10...60 %
35 % default
|
Consum de curent
|
6 mA for 1 detector, standby
8.5 mA for 2 detector, standby
37 mA for 1 detector, alignment mode
37 mA for 2 detector, alignment mode
|
Curent de ieşire
|
100 mA at 36 V c.c.
|
Distanta de operare
|
8...100 m
|
Mediu
Standarde
|
EN 54-12
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Umiditate relativa
|
0…93 % fara condensare
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|