Compatibilitate gama
|
Modicon M262
|
Consum de curent
|
200 mA la 24 V
|
Number of module per PLC
|
1 maximum per logic controller
1 maximum per motion controller
|
Port Ethernet
|
10/100/1000 BASE-TX - 4 port(uri) RJ45
|
Servicii
|
Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits)
Half or full duplex
Autocrossing (MDIO)
|
Servicii Web
|
Server web
|
Serviciu de comunicare
|
Adaptor Ethernet/IP
Client DHCP
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP server
SNMP client/server
FTP client/server
SQL client
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server
OPC UA server
DNS client
MQTT
SNTP
TLS
|
Port protocol de comunicatie
|
Ethernet
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
PentruMOD STS 1 LED
PentruETH 1 LED
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Latime
|
60 mm
|
Inaltime
|
100 mm
|
Adancime
|
88,3 mm
|
Standarde
|
UNE 20315
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
Standard CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
-
|
Certificari produs
|
UE
cULus
RCM
EAC (in asteptare)
Achilles
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBµV/m A la 30…230 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBµV/m A la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C instalare orizontală
-20…50 °C instalare verticală
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 2…8,4 Hz pornit şină simetrică
1 gn la 8,4…200 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 2…8,4 Hz pornit montare pe panou
1 gn la 8,4…200 Hz pornit montare pe panou
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
522,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,9 kg
|