Schneider-Electric
 
HMIBSCEA53D1ESM Bild- Schneider-electric
HMIBSCEA53D1ESM
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 50 Ladestationen
EAN Code EAN Code: 
3606489943066
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EcoStruxure EV Charging Expert
Produktname EcoStruxure EV Charging Expert
Produkt- oder Komponententyp Lade-Controller
Installationstyp Innenraum
Zusatzmerkmale
Installiertes Gerät Modem 3G/4G (separat zu bestellen)
Kompatible Produktfamilie EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink Parkplatz
EVlink EVlink City
Geräteanwendung Zur Regelung der Gesamtenergie die jedem Fahrzeug zugewiesen wird
Montagemodus Aufputzmontage
Montagehalterung Schiene
Montageposition Horizontal/vertikal
Lastmanagement Statisch
Maximal verwaltete Ladestationen 50 Ladestationen
Maximal verwaltete Ladepunkte 100 Ladepunkte
Maximale Anzahl Ebenen pro Zone 3
Maximale Anzahl an Zonen 10
Funktionen (Auswahl) Mit vorrangigem Ladeprofil
Mit time-of-use Einstellungen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet RJ45 zur Verbindung mit der Ladestation
Ethernet RJ45 Cat.6 zur Verbindung mit der Ladestation
Modem zur Verbindung mit dem zentralen Managementsystem
Kommunikationsdienst Webserver für OCPP 1.6
Über Modem
OCPP/ FLK Version JSON
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC
Leistungsaufnahme in W 16 W
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse A entspricht EN 55022
Höhe 150 mm
Breite 157 mm
Tiefe 46 mm
Produktgewicht 1 kg
Normen EN/IEC 61131-2
EN 55011
EN/IEC 61000-6-4
Produktzertifizierungen CE
EAC
RCM
Mögliches Einsatzland Alle
Dienste Kommerzieller Service Plan0 - 50°C
Montage
Schutzart (IP) IP40
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,500 cm
VPE 1 Breite 22,000 cm
VPE 1 Länge 32,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,420 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,266 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate