|
|
|
EVD1S24THB
EVLink Ladestander 24kW DC chargingrger_chargingdeMO_CCS Combo 2
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produkttype
|
Hurtiglader
|
Adgangssystem
|
RFID-godkendelseskort i henhold til ISO/IEC 14443 A and B
|
Produktinformationer
Enhedens anvendelse
|
Lader til elkøretøj
|
Installationstype
|
Indendørs/udendørs
|
Montagested
|
Vægmontage
Gulvmontage with piedestal (to be ordered separately)
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N
|
Indgangsspænding
|
360...440 V AC ved 50...60 Hz, 3 faser
|
Input current
|
38…42 A
|
Nominel udgangseffekt
|
CHAdeMO: 24 kW at 1,5…65 A, 150...500 V, DC
SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5…65 A, "200...530 V", DC
|
Udgangstype
|
Højre side: 1 Ladekabel af 3,25 m og ikke tilbagetrækkelig
Venstre side: 1 Ladekabel af 3,25 m og ikke tilbagetrækkelig
|
Antal udgange
|
2
|
Forbindelsestype
|
SAE CCS Combo 2
CHAdeMO
|
Beskyttelsestype
|
Kortslutningsbeskyttelse på udgang
Overbelastningsbeskyttelse
Jordfejlsbeskyttelse
Temperaturøgningsbeskyttelse
|
Displaytype
|
LCD touchskærm : 7 inch
|
Kontrol knap type
|
Start
Stop
Nødstop
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitet over for industrielt miljø:
Emissionsstandard for industrielle miljøer:
|
Materiale
|
Kapsling/tavle: Metallic, hvid
|
Farve
|
Fronten: Signal hvid (RAL 9003)
Krop: Mørkegrå (RAL 7021)
|
Højde
|
1225 mm
|
Bredde
|
507 mm
|
Dybde
|
250 mm
|
Vægt
|
93 kg
|
Produktcertificeringer
|
EAC
|
Land
|
All
|
Service
|
Kommerciel serviceaftale
|
Ethernet service
|
Web browser
|
Protokol for kommunikationsport
|
OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
|
Kommunikationsnetværk
|
"3G/4G"
WLAN
TCP/IP
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP55
|
IK kapslingsklasse
|
IK10
|
Effektivitet
|
95 %
|
Power factor
|
0,99
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…60 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Relativ fugtighed
|
10…95 %
|
Standarder
|
EN 61851:ed. 3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
58,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
67,0 cm
|
Package 1 Length
|
150,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
128,0 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|