|
|
|
EVP1DB2LG
EVlink nosilec za 24kw dc polnilne postaje več priključkov
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EVlink
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podstavek
|
Kratko ime naprave
|
Podstavek_24kW DC napajalnik multistandardni
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
1 x Napajalna postaja
|
Aplikacija naprave
|
Polnilnik električnega vozila
|
Tip namestitve
|
Znotraj/zunaj
|
Montažni način
|
Stoječe
|
Material
|
Kovinski
|
Barva
|
Temno siva ( RAL 7021)
|
Višina
|
1835 mm
|
Širina
|
536 mm
|
Globina
|
336 mm
|
Neto teža
|
53 kg (Podstavek)
146 kg (Podstavek s polnilno postajo)
|
Okolje
Združljivost serije/obsega
|
EVlink EVlink Fast Charge Solution
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
59,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
69,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
198,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
156,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
|
|