|
|
|
IMT47220
Mureva, Proiector 50W 4000K IP44 IR 230V
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Gama de produse
|
Proiectoare Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
Floodlight
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Depozite si parcari
Rezidential
Suport media
Zone publice
Iluminat sigur
Stadioane si arene
|
Suplimentar
Tip de instalare
|
Exterior
|
Total system power
|
50 W
|
Sursa de lumina
|
LED
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a.
|
Power factor
|
0,9
|
Indicele de redare a culorii
|
Ra=80
|
Flux luminos
|
5000 lm
|
Durata de viata a becului
|
50000 H
|
Temperatura de culoare
|
4000 K
|
Culoare
|
Negru
|
Echipament furnizat
|
Senzor
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa F
|
Unghiul fasciculului
|
110 °
|
Forma
|
Rectangular
|
Inaltime
|
215,4 mm
|
Latime
|
221,4 mm
|
Adancime
|
31 mm
|
Greutate neta
|
1,06 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Rezistent la intemperii
|
Grad de protectie IP
|
IP44
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…45 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,2 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,703 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
113,624 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|