|
|
|
IMT47223
Mureva Light - Projecteur - 200W - 20000lm - 6500K - IP65 - 230V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Gamme de produit
|
Mureva lights
|
Type de produit ou équipement
|
Projecteur
|
Application
|
Entrepôts et parkings
Résidentiel
Support d'appareil média
Zones publiques
Éclairage de sécurité
Stades et arènes
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Extérieure
|
Puissance totale du système
|
200 W
|
Source lumineuse
|
LED
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA
|
Facteur de puissance
|
0,9
|
Indice de rendu des couleurs
|
Ra=80
|
Flux lumineux
|
24000 lm
|
Durée de vie de l'ampoule
|
50000 H
|
Température de couleur
|
6500 K
|
Nuance de la couleur
|
Noir
|
Equipement inclus
|
Détecteur
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe E
|
Angle du faisceau
|
110 °
|
Forme
|
Rectangulaire
|
Hauteur
|
342,0 mm
|
Largeur
|
278,0 mm
|
Profondeur
|
61,0 mm
|
Poids net
|
4,9 kg
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Étanche
|
Degré de protection IP
|
IP65
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK06
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…45 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
42,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,524 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,47 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
16
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
111,76 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|