Schneider-Electric
 
IMT47223 image- Schneider-electric
IMT47223
Mureva Light - Projecteur - 200W - 20000lm - 6500K - IP65 - 230V
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Gamme de produit Mureva lights
Type de produit ou équipement Projecteur
Application Entrepôts et parkings
Résidentiel
Support d'appareil média
Zones publiques
Éclairage de sécurité
Stades et arènes
Complémentaires
Type d'installation Extérieure
Puissance totale du système 200 W
Source lumineuse LED
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA
Facteur de puissance 0,9
Indice de rendu des couleurs Ra=80
Flux lumineux 24000 lm
Durée de vie de l'ampoule 50000 H
Température de couleur 6500 K
Nuance de la couleur Noir
Equipement inclus Détecteur
Classe d'isolation électrique Classe E
Angle du faisceau 110 °
Forme Rectangulaire
Hauteur 342,0 mm
Largeur 278,0 mm
Profondeur 61,0 mm
Poids net 4,9 kg
Environnement
Caractéristique d'environnement Étanche
Degré de protection IP IP65
Tenue aux chocs (IK) IK06
Température de l'air ambiant en fonctionnement -30…45 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,6 cm
Largeur de l'emballage 1 34,2 cm
Longueur de l'emballage 1 42,4 cm
Poids de l'emballage 1 5,524 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 12,47 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 16
Hauteur de l'emballage 3 75 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 111,76 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 5 years