|
|
|
OVA59400
Exiway Smart - bloc de secours bi fonctions - report défaut - SATI - IP42
|
|
|
Principales
Nom du produit
|
Exiway Smart
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc autonome d'éclairage de secours
|
Equipement fournis
|
1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la droite
1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la gauche
1 étiquette pictogramme: flèche horizontale
1 étiquette pictogramme: flèche 45°
|
Fonction
|
SATI avec report de défaut
|
Afficheur digital
|
2 digits: affichage groupe et défauts produits
|
Alimentation
|
Non maintenu
|
Nombre de batteries
|
1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
|
Source lumineuse
|
LEDlampe d'éclairage
|
Complémentaires
Type de lampe
|
LED
|
Montage de l'appareil
|
Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
|
Type de plastron
|
Face avant sérigraphié
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
2,4 VA
|
Puissance consommée en W
|
0,8 W
|
Consommation électrique
|
10,8 mA
|
Autonomie
|
1…5 h
|
Temps de charge
|
12 H
|
Flux lumineux
|
45 lm
8 lm
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Hauteur
|
240 mm
|
Largeur
|
122 mm
|
Profondeur
|
45 mm
|
Poids net
|
0,57 kg
|
Produits compatibles
|
OVA59824
OVA59823
OVA59821
|
Environnement
Tenue au feu
|
850 °C
|
Certifications du produit
|
NF 413 (Ecolabel)
|
Normes
|
NF C 71-800
NF AEAS
NF C 71-820
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2-22
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…30 °C
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07
IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
|
Degré de protection IP
|
IP42
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
508,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,423 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|