|
|
|
TM171EP14R
Modicon M171 Performance razširitveni modul 14 I/Os
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M171/M172
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dodaten I/O modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
HVAC in rešitev črpanja
|
Total inputs/outputs
|
14
|
Diskretna vhodna številka
|
4
|
Diskretna vhodna številka
|
1 zaRelejni izhodi SPDT Z neodvisnim skupnim
3 zaRelejni izhodi SPST Z enakim navadnim/skupnim
|
Diskretni izhod tok
|
3 A zaRele
|
Število analognih vhodov
|
4 Nastavljiv po parih
|
Številka analognega izhoda
|
2 Napetost, obseg:0 do 10 V
|
Komplementarno
Število vhodov
|
1 CAN vhod - Vijačni priključni blok
|
Vhodna/izhodna številka
|
2 Analogni izhod(s)
4 Digitalni izhod(s)
4 Analogni vhod(s)
4 Digitalni vhod(s)
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V AC/DC
|
Diskretni vhodni tok
|
2,5 mA
|
Vhodna impedanca
|
20 kOhm
|
Tip analognega vhoda
|
Napetost 0 do 5 V ( Raciometrično)
Tok 4 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
NTC Temperaturna sonda - 50...110 °C - resolucija:0,1 °C
NTC Temperaturna sonda - 40...137 °C - resolucija:0,1 °C ( Razširjeno)
PTC Temperaturna sonda - 50 do 150 °C - resolucija:0,1 °C
|
Napajanje senzorja
|
12 V DC pri85 mA
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
231,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,700 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Možnost nadgradnje
|
Možnost nadgradnje z digitalnimi moduli in nadgrajenimi sestavnimi deli
|
|
|