Schneider-Electric
 
TM171ARS485 Bild- Schneider-electric
TM171ARS485
Kommunikationsmodul, Modicon M171/M172, RS485, Modbus, BACnet
EAN Code EAN Code: 
3606480752568
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp Kommunikationsmodul
Kommunikationsprotokoll RS485
BACnet MS/TP
Modbus RTU
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen RS485 Drahtcrimp - Twisted Pair-Kabel
Anpassung Rasterabstand 3,81 mm
Elektrische Verbindung Abnehmbare Schraubklemmenleiste
Physikalische Schnittstelle 90°-Einsatz - 2,5 mm² Kabel
Versorgung Über Basisplatine EVD/EVC
Produktkompatibilität Logic controller M172 performance
Logic controller M171 performance
Produktgewicht 0,077 kg
Montage
Produktzertifizierungen cURus
CSA
EAC
CE
Beschriftung CE
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…90 % ohne Kondensation
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,000 cm
VPE 1 Breite 9,100 cm
VPE 1 Länge 18,500 cm
VPE 1 Gewicht 181,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,281 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate