|
|
|
SDD111022
Socket-outlet, Sedna Design & Elements, 16A, 250V, side earth, with shutter, PRO, white
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Sedna Design & Elements
|
레인지
|
Sedna
|
제품 또는 구성요소 타입
|
소켓-아울렛
|
장치 마운팅
|
플러시
|
장치 프레 젠 테이션
|
Mechanism with fixing frame and central plate
|
포장의 타입
|
Flow-pack
|
Outlet poles configuration
|
2P + E with shutters
|
Outlet standard description
|
Side earth
|
Outlet standard
|
European
|
Rated current
|
16 A 에서 250 V AC
|
색조
|
백색 RAL 9003)
|
세트당 수량
|
1 피스
|
색상 색조
|
백색
|
전기적/기계적 특성
선 스트립핑 길이
|
13 mm
|
자재
|
PC (polycarbonate)
|
너비
|
73 mm
|
깊이
|
41 mm
|
제품 무게
|
0.071 kg
|
돌출 깊이
|
29 mm
|
고정 모드
|
스크류 또는 집게, span of claws working range 52…69 mm
|
높이
|
73 mm
|
표면 마감
|
광택있는
|
케이블 경도
|
Rigid or flexible
|
Number of cables
|
2 케이블 (들) 1.5…2.5 mm ²
|
결선
|
스크류 없는 터미널
|
전력 범위
|
3680 W
|
Socket number
|
1
|
Rated current
|
16 A
|
보호의 IK 정도
|
IK02
|
표면 처리
|
처리 안 된
|
네트워크 타입
|
AC
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
|
제품 인증
|
EAC
AENOR
|
품질 라벨
|
CE
|
표준
|
IEC 60884-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.500 cm
|
Package 1 Width
|
8.000 cm
|
Package 1 Length
|
8.000 cm
|
Package 1 Weight
|
68.200 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9.200 cm
|
Package 2 Width
|
18.400 cm
|
Package 2 Length
|
27.500 cm
|
Package 2 Weight
|
766.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
40.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
9.944 kg
|
상품의 지속 가능성
|
|