|
|
|
SDD180022
Socket-outlet, Sedna Design & Elements, 16A, 250V, side earth, with shutter, PRO, wood birch impression
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Sedna Design & Elements
|
Gamme
|
Sedna
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T avec obturateurs
|
Description standard de la prise
|
Avec terre standard germanique
|
Écart-type de sortie
|
Européen
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A à 250 V CA
|
Nuance de la couleur
|
Wood birch
|
Quantité du lot
|
1 pièce
|
Couleur
|
Wood birch
|
Complémentaires
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Matière
|
Plastique
|
Largeur
|
73 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Poids du produit
|
0,071 kg
|
Profondeur en saillie
|
29 mm
|
Mode de fixation
|
Vis ou griffes, span of claws working range: 52…69 mm
|
Hauteur
|
73 mm
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Rigidité du câble
|
Rigide ou souple
|
Nombre de câbles
|
2 câble(s) 1,5…2,5 mm²
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes sans vis
|
Plage de puissance
|
3680 W
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK02
|
Traitement de surface
|
Decorative coating
|
Type de réseau
|
CA
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Certifications du produit
|
EAC
Aenor
|
Labels qualité
|
CE
|
Normes
|
CEI 60884-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
69,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
767,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,862 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|