|
|
|
SDD111118
Double Push-Button, Sedna Design & Elements, 1-way, 10A, white
|
|
|
Principales
Gamme
|
Sedna
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Application
|
Push-button
|
Nombre de touches
|
0
|
Fonction interrupteur
|
Double 1 voie
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Commande
|
Bouton-poussoir
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Matière
|
Plastique anti-UV
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes sans vis
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Plage de puissance
|
2300 W
|
Section de câble
|
1,5…2,5 mm²
|
Rigidité du câble
|
Rigide
Multibrins
Souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK02
|
Mode de fixation
|
Griffes, span of claws working range: 51…70 mm
Vis, span of claws working range:
|
Hauteur
|
73 mm
|
Largeur
|
73 mm
|
Profondeur
|
37 mm
|
Profondeur en saillie
|
24 mm
|
Poids net
|
0,058 kg
|
Canal ciblé
|
Professionnel
«do it yourself»
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Labels qualité
|
CE
|
Certifications du produit
|
EAC
|
Normes
|
CEI 60669-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
65,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
737,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,485 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|