Schneider-Electric
 
SDD111118 image- Schneider-electric
SDD111118
Double Push-Button, Sedna Design & Elements, 1-way, 10A, white
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Sedna
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Application Push-button
Nombre de touches 0
Fonction interrupteur Double 1 voie
Courant assigné d'emploi 10 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Type de technologie Électromécanique
Montage de l'appareil Encastré
Commande Bouton-poussoir
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV
Raccordement - Borniers Bornes sans vis
Traitement de surface Non traité
Plage de puissance 2300 W
Section de câble 1,5…2,5 mm²
Rigidité du câble Rigide
Multibrins
Souple
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Tenue aux chocs (IK) IK02
Mode de fixation Griffes, span of claws working range: 51…70 mm
Vis, span of claws working range:
Hauteur 73 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 37 mm
Profondeur en saillie 24 mm
Poids net 0,058 kg
Canal ciblé Professionnel
«do it yourself»
Environnement
Degré de protection IP IP20
Labels qualité CE
Certifications du produit EAC
Normes CEI 60669-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 8,000 cm
Poids de l'emballage 1 65,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,500 cm
Largeur de l'emballage 2 18,500 cm
Longueur de l'emballage 2 27,500 cm
Poids de l'emballage 2 737,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 9,485 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises