|
|
|
SDD111131L
Push-Button, Sedna Design & Elements, 1-way, 10A, with blue locator and bell symbol, PRO, white
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Sedna
|
Tipo prodotto
|
Pulsante
|
Device presentation
|
Mechanism with fixing frame
|
Applicazione
|
Push-button
|
Numero di interruttori
|
0
|
Funzione interruttore
|
1 via
|
Corrente nominale
|
10 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
250 V
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Caratteristiche tecniche
Tipo tecnologia
|
Elettromeccanico
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Attuatore
|
Pulsante
|
Finitura superficie
|
Lucido
|
Marcatura
|
Simbolo "campana"
|
Materiale
|
Thermoplastic ABS-UV stabilised
|
Collegamenti - morsetti
|
Terminali senza viti
|
Trattamento superficiale
|
Non trattato
|
Segnalazione locale
|
Blu locator light
|
Intervallo potenza
|
2300 W
|
Sezione cavi
|
1,5…2,5 mm²
|
Rigidità cavi
|
Rigido
A trefolo
Flessibile
|
Lunghezza di spelatura fili
|
13 mm
|
Grado di protezione IK
|
IK02
|
Tipo di fissaggio
|
Claws, span of claws working range: 46…60 mm
Viti, span of claws working range:
|
Altezza
|
73 mm
|
Larghezza
|
73 mm
|
Profondità
|
37 mm
|
Proiezione profondità
|
24 mm
|
Peso prodotto
|
0,061 kg
|
Canale mirato
|
Professionale
Do it yourself
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Marchi qualità
|
CE
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
|
Norme di riferimento
|
IEC 60669-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
62,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
18,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
703,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,078 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|