|
|
|
SDD113508
Sedna Design & Elements, Count-down timer, 10A, Aluminium
|
|
|
Principales
Gamme
|
Sedna
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
|
Application
|
Energy efficiency
Éclairage
Contrôle moteur
Push-button
Installation rétrofit
|
Fonction interrupteur
|
Fonction de minuterie cyclique
Bouton-poussoir
Bouton-poussoir à 1 pôle
Bouton-poussoir F
Relay switch
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Nombre de touches
|
1
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Type de charge
|
Moteur (monophasé): 1000 VA à 230 V
Lampe halogène: 2000 W à 230 V
Lampe à LED: 200 W à 230 V
Lampes halogène TBT: 1050 VA à 12 V
Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Plage de temporisation
|
1 s...24 h
|
Type de commande
|
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Contrôle local
|
Indication de tension
|
1 LED
|
Mode de raccordement
|
1,5…2,5 mm² borne à vis
1,5…2,5 mm²
|
Hauteur
|
73 mm
|
Profondeur
|
45 mm
|
Largeur
|
73 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…35 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-10…50 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20
IP21
|
Certifications du produit
|
CE
EAC
|
Règlement Européen
|
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/35/EU - directive basse tension
|
Normes
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
165,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,235 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
384
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
83,52 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|