|
|
|
SDD114451
Data socket, Sedna Design & Elements, RJ45 CAT5E UTP, PRO, anthracite
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Sedna Design & Elements
|
Baureihe
|
Sedna
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Datenbuchse
|
Geräteanwendung
|
Kommunikation
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
|
Art der Kabelabschirmung
|
UTP
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
Gebäude
|
Hauptfarbton
|
Anthrazitfarben
|
Farbton
|
Anthrazitfarben (RAL 7021)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Kabelsteifigkeit
|
Fest
|
Anschlüsse - Klemmen
|
IDC
|
Material
|
Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert
|
Typ der Datensteckdose
|
RJ45 8 Kontakte -Kat..5e 100 MHz
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Installationsrichtung
|
Gerade
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigung
|
Krallen, span of claws working range: 51…80 mm
Schrauben
|
Höhe
|
73 mm
|
Breite
|
73 mm
|
Oberflächenbehandlung
|
Gemalt
|
Tiefe
|
35 mm
|
Projektierungstiefe
|
13 mm
|
Zielkanal
|
Professionell
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
58,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
700,000 g
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
9,055 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|