Schneider-Electric
 
SDD111481S Billede - Schneider-electric
SDD111481S
TV/SAT socket, Sedna Design & Elements, male IEC, female IEC, terminal, 4dB, PRO, white
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Sedna Design & Elements
Sortiment Sedna
Produkttype TV/SAT-stik
Enhedens anvendelse Media enhedssupport
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning
TV udtag-type End-of-line (terminal socket)
Farve Hvid
Produktinformationer
TV-stik 1 han IEC 9.52 mm
SAT connector 2 hun IEC 9.52 mm
Antal udgange 3
Through loss 4 dB
Dæmpning 4 dB til TV signal til 47…2200 MHz
1 dB til SAT1 signal til 5…2400 MHz
1 dB til SAT2 signal til 950…2400 MHz
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler
Farve Hvid (RAL 9003)
Materiale Termoplastik ABS-UV stabiliseret
Overfladebehandling Skinnende
Overfladebehandling Ubehandlet
Montering af enhed Planforsænket
Fastgørelse Claws, span of claws working range: 55…70 mm
Skruer
Højde 73 mm
Indbygningsdybde 22,5 mm
Bredde 73 mm
Dybde 41 mm
Fremspringende dybde 17,4 mm
Vægt 0,11339 kg
IK kapslingsklasse IK02
Målrettet kanal Professionel
Miljø
Kvalitetsmærker CE
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,000 cm
Pakke 1 Længde 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Pakke 1 Vægt 105,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 9,500 cm
Pakke 2 Bredde 18,500 cm
Pakke 2 Længde 27,500 cm
Pakke 2 Vægt 1,171 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 60
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 7,457 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.