|
|
|
SDD111481S
TV/SAT socket, Sedna Design & Elements, male IEC, female IEC, terminal, 4dB, PRO, white
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Sedna Design & Elements
|
Sortiment
|
Sedna
|
Produkttype
|
TV/SAT-stik
|
Enhedens anvendelse
|
Media enhedssupport
|
Konstruktion
|
Mekanisme med fastgørelsesramme og afdækning
|
TV udtag-type
|
End-of-line (terminal socket)
|
Farve
|
Hvid
|
Produktinformationer
TV-stik
|
1 han IEC 9.52 mm
|
SAT connector
|
2 hun IEC 9.52 mm
|
Antal udgange
|
3
|
Through loss
|
4 dB
|
Dæmpning
|
4 dB til TV signal til 47…2200 MHz
1 dB til SAT1 signal til 5…2400 MHz
1 dB til SAT2 signal til 950…2400 MHz
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Materiale
|
Termoplastik ABS-UV stabiliseret
|
Overfladebehandling
|
Skinnende
|
Overfladebehandling
|
Ubehandlet
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Fastgørelse
|
Claws, span of claws working range: 55…70 mm
Skruer
|
Højde
|
73 mm
|
Indbygningsdybde
|
22,5 mm
|
Bredde
|
73 mm
|
Dybde
|
41 mm
|
Fremspringende dybde
|
17,4 mm
|
Vægt
|
0,11339 kg
|
IK kapslingsklasse
|
IK02
|
Målrettet kanal
|
Professionel
|
Miljø
Kvalitetsmærker
|
CE
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
105,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
27,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,171 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,457 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|