Schneider-Electric
 
SDD180474
SDD180474
Sedna Elements, Priza TV intermediara 7dB, lemn
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Functie Priza TV
Aplicatie a dispozitivului Suport media
Forma de livrare Mechanism with fixing frame and cover plate
Tip priza TV Priza intermediara (trecere)
Culoare principala Lemn mesteacan
Suplimentar
Tip conector TV 1 tata IEC 9,52 mm
Numar de iesiri 1
Pierdere prin 7 dB
Atenuare maxima 7 dB pentru TV semnal pentru 5…2200 MHz frecventa
Conexiuni - borne Borne cu surub
Culoare Lemn mesteacan
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne Mat
Tratament suprafata Acoperire decorativa
Instalare Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
Suruburi
Inaltime 73 mm
Adancime de montaj 22,5 mm
Latime 73 mm
Adancime 35 mm
Adancimea partii vizuale 14,6 mm
Greutate neta 0,07748 kg
Grad de protectie IK IK02
Canal vizat Profesional
Mediu
Marca de conformitate CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 84,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 964,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,172 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni