|
|
|
SDD181402
USB charger, Sedna Design & Elements, type A+C, 2.4A, PRO, wood wenge impression
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Sedna Design & Elements
|
Type de produit ou équipement
|
Chargeur USB
|
Couleur
|
Wood wenge
|
Type de connexion intégrée
|
1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,1 A
|
Complémentaires
Application
|
Chargeur
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Courant de sortie
|
2,4 A
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Type de connecteur
|
USB type B
USB type C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,075 W
|
Puissance de sortie nominale
|
12 W
|
Puissance d'entrée
|
12 W
|
Durée de vie en heures
|
30000 H 12 W
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Nombre de sorties
|
2 bornes à vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
8 mm
|
Compatibilité produit
|
Portable/tablette Mac iOS
Portable/tablette Android
Portable/tablette Windows
|
Hauteur
|
73 mm
|
Largeur
|
73 mm
|
Profondeur
|
43 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
31 mm
|
Poids du produit
|
0,082 kg
|
Canal ciblé
|
Professionnel
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Normes
|
ETSI EN 301 489-4
|
Certifications du produit
|
EAC
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
116,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,560 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
288
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
48,480 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|