Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Weitere Eingangsspannung
|
220 V
240 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
240 V
|
Bemessungsleistung in W
|
4500 W
|
Nennleistung in VA
|
5000 VA
|
Anschlussart der Ausgänge
|
6 IEC 60320 C13
2 IEC-Steckbrücken
4 IEC 60320 C19
|
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Kommunikationskabel
Dokumentations-CD
Installationsanleitung
Abnehmbare Stützfüße
Temperaturfühler
USB-Kabel
Garantiekarte
Web/SNMP-Managementkarte
|
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
2
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
1,5 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batteriespannung
|
192 V
|
Leistung Batterieladegerät
|
560 W bewertet
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Verlängerte Laufzeit
|
1
|
Allgemein
USV-Typ
|
Online-Doppelwandlung
|
Produkt Web-Unterfamilie
|
High density
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
43,2 cm
|
Breite
|
13 cm
|
Tiefe
|
71,94 cm
|
Produktgewicht
|
54,43 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Rack-montiert mit Bausatz
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
40 - 70 Hz automatische Erfassung
|
Anzahl der Eingangsanschlüsse
|
1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
100 - 275 V einstellbar (halbe Last)
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
5000 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
4500 W
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 2 %
|
Scheitelfaktor
|
3:1
|
Bypass-Typ
|
Interner Bypass (automatisch und manuell)
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
IRAM
RCM
VDE
|
Beschriftung
|
CE-Kennzeichnung
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Geräuschpegel
|
55 dBA
|
Wärmeabgabe
|
931 Btu/h
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze
|
1
|
Vorinstalliertes Gerät
|
Network management card 3 with environmental monitoring
|
Alarm
|
Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad
|
Notabschaltung
|
Ja
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
480 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
33,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
96,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
61,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63,599 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
|
|