|
|
|
AP7551
APC, Rack PDU Basic 16A,230V,(20)C13 & (4)C19 IEC309
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Couleur
|
Noir
|
Type de produit ou équipement
|
PDU
|
Type du PDU
|
De base
|
Cord length
|
0,9 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Equipement inclus
|
Guide d'installation
Kit de montage sans outils
|
Complémentaires
Tension d'entrée principale
|
200 V
208 V
230 V
|
Hauteur
|
161,9 cm
|
Largeur
|
5,6 cm
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Profondeur
|
4,4 cm
|
Poids net
|
4,86 kg
|
Emplacement de montage
|
Côté
|
Montage préconisé
|
No preference
|
Type de connexion entrée
|
CEI 60309 16 A 2P + T
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Rack units
|
0U
|
Position de montage
|
Vertical
|
Limites du courant d'entrée
|
16 A
|
Capacité de chargement
|
3680 VA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Outlet type and quantity
|
20 CEI 60320 C13
4 CEI 60320 C19
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
GOST
IRAM
VDE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…45 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…65 °C
|
Humidité relative de stockage
|
5…95 %
|
Altitude de stockage
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
213,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,758 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans plomb
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Optimisation de l'efficacité énergétique
|
Produit économe en énergie
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantie contractuelle
Garantie
|
2 ans, réparation ou remplacement
|
|
|