|
|
|
XB7EV07BP
signalna lampica - LED - prozirna - 24V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Lampica
|
Kratko ime uređaja
|
XB7
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Bezbojna
|
Svetlosni izvor
|
LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Prezentacija uređaja
|
Monolitni proizvod
|
Dopunske informacije
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(X1-X2)PL
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Montaža uređaja
|
Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Centar za fiksiranje
|
>= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
|
Način fiksiranja
|
Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Granice napona
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Struja potrošnje
|
20...27 mA
|
Servisni vek
|
70000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4 u skladu sa UL 50 E
NEMA 12 u skladu sa UL 50 E
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Emisija polja smetnji klasa B conforming to IEC 55011
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Package 1 Weight
|
18,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
183,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,118 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|