|
|
|
XB7EV07MP
Lampada spia Ø22 - - LED integrato - 230-240V
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB7
|
Tipo prodotto
|
Lampada spia
|
Nome dispositivo
|
XB7
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Colore capsula o gemma
|
Trasparente
|
Sorgente luminosa
|
LED
|
Attacco lampada
|
LED
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
230...240 V CA 50/60 Hz
|
Device presentation
|
Prodotto monoblocco
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
29 mm
|
Larghezza
|
29 mm
|
Profondità
|
54 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Montaggio dispositivo
|
Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a IEC 60947-5-1
|
Interasse di fissaggio
|
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) metallo - spessore: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (pannello del supporto) plastica - spessore: 2…6 mm
|
Tipo di fissaggio
|
Dado di fissaggio sotto la testa: 2…2,4 Nm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
195…264 V CA
|
Assorbimento [A]
|
16...20 mA
|
Durata vita
|
70000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (lato posteriore)
IP65 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4 conforme a UL 50 E
NEMA 12 conforme a UL 50 E
|
Norme di riferimento
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissione campo di disturbo classe B conforming to IEC 55011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
14,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
200,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,316 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|