Inaltime
|
29 mm
|
Latime
|
29 mm
|
Adancime
|
54 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Greutate neta
|
0,018 kg
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
|
Mod de fixare
|
Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Portocaliu
|
Conexiuni - borne
|
Conectori Faston, dimensiune conexiune6.35 x 0.8 mm conformitate cu IEC 60947-1
Conector furcă, dimensiune conexiune6.5 mm conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Baza bec
|
BA 9s
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
<= 250 V
|
Cod compatibilitate
|
XB7
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în faţă)
IP54 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 12
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Disturbing field emission clasa B conforming to IEC 55011
|