Höhe
|
29 mm
|
Breite
|
29 mm
|
Tiefe
|
54 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Produktgewicht
|
0,02 kg
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Gerätemontage
|
Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht IEC 60947-5-1
|
Befestigungsmitte
|
>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2…6 mm
|
Befestigungsmodus
|
Feststellmutterunter Schraubenkopf: 2…2,4 Nm
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Orange
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Faston-Stecker, Anschlussgröße: 6,35 x 0,8 mm entspricht IEC 60947-1
Gabelsteckverbinder, Anschlussgröße: 6,5 mm entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit JIS Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Lampenfassung
|
BA 9s
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt durch Widerstand <2,6 W 130 V
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC bei 50/60 Hz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
195…264 V AC
|
Lebensdauer
|
2000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Kompatibilitätscode
|
XB7
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529
IP54 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 12
|
Normen
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störende Feldemission Klasse B entspricht IEC 55011
|