Schneider-Electric
 
XB7EV78P Bild- Schneider-electric
XB7EV78P
Leuchtmelder, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, orange, Glühlampe, 230V AC, Schraubklemme
EAN Code EAN Code: 
3389110069679
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB7
Produkt- oder Komponententyp Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts XB7
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 10
Zusätzliche Informationen für den Bediener Mit einfacher Linse
Lichtquelle Leuchtend
Gerätedarstellung Gerät in Monoblockausführung
Zusatzmerkmale
Höhe 29 mm
Breite 29 mm
Tiefe 54 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Produktgewicht 0,02 kg
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Gerätemontage Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht IEC 60947-5-1
Befestigungsmitte >= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2…6 mm
Befestigungsmodus Feststellmutterunter Schraubenkopf: 2…2,4 Nm
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Orange
Anschlüsse - Klemmen Faston-Stecker, Anschlussgröße: 6,35 x 0,8 mm entspricht IEC 60947-1
Gabelsteckverbinder, Anschlussgröße: 6,5 mm entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
[M] Anzugsdrehmoment 0,8…1,2 Nm entspricht IEC 60947-1
Schraubenkopfform Kreuzweise kompatibel mit JIS Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Signaltyp Stetig leuchtend
Lampenfassung BA 9s
Versorgung des Leuchtmittels Direkt durch Widerstand <2,6 W 130 V
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC bei 50/60 Hz
Versorgungsspannungsgrenzen 195…264 V AC
Lebensdauer 2000 h bei Nennspannung und 25°C
Kompatibilitätscode XB7
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Schutzart (IP) IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529
IP54 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 12
Normen JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit Störende Feldemission Klasse B entspricht IEC 55011
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 3 cm
VPE 1 Länge 3 cm
VPE 1 Gewicht 2 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months