Schneider-Electric
 
RPM21E7 obrázek - Schneider Electric
RPM21E7
výkonové paticové relé - HARMONY RPM - 2 V/Z - 48 V AC - 15 A
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony Electromechanical Relays
Název řady Výkonové
Typ produktu nebo součásti Paticové relé
Označení přístroje RPM
Typ a složení kontaktu 2 Z/V
[Uc] napětí ovládacího obvodu 48 V AC 50/60 Hz
[Ithe] jmenovitý tepelný proud 15 A při -40…55 °C
Signalizace stavu LED Ne
Typ ovládání Uzamykatelné test. tlačítko
Koeficient využití 20 %
Doplňky
Tvar pin Plochý
[Ui] jmenovité izolační napětí 250 V podle IEC
300 V podle CSA
300 V podle UL
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV během 1,2/50 µs
Materiál kontaktu AgNi
[Ie] jmenovitý pracovní proud 15 A při 277 V (AC) podle UL
15 A při 28 V (DC) podle UL
15 A při 250 V (AC) Z podle IEC
15 A při 28 V (DC) Z podle IEC
7,5 A při 250 V (AC) V podle IEC
7,5 A při 28 V (DC) V podle IEC
Maximální spínací napětí 250 V podle IEC
Resistive load current 15 A při 250 V AC
15 A při 28 V DC
Maximální spínací výkon 3750 VA
420 W
Minimální spínací schopnost 170 mW při 10 mA, 17 V
Pracovní rozsah <= 1200 operací/hod. pod zatížením
<= 18000 operací/hod. naprázdno
Mechanická životnost 10000000 cykly
Elektrická životnost 100000 cykly pro odporová zátěž
Average coil consumption in VA 1,1 při 60 Hz
Prahová hodnota úbytku napětí >= 0,15 Uc AC
Operate time 20 ms při jmenovitém napětí
Release time 20 ms při jmenovitém napětí
Average coil resistance 708 Ω při 20 °C +/- 15 %
Rozsah jmenovitého pracovního napětí 38.4...52.8 V AC
Kategorie ochrany RT I
Testovací úrovně Úroveň A group mounting
Pracovní poloha Libovolná poloha
Stupeň znečištění 3
Bezpečnostní data B10d = 100000
Hmotnost přístroje 0,036 kg
Představení přístroje Kompletní výrobek
Prostředí
Dielektrická pevnost 1500 V AC mezi kontakty s mikro-odpojení izolace
2000 V AC mezi cívkou a kontaktem s zesílená izolace
2000 V AC mezi póly s základní izolace
Normy CSA C22.2 č. 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
Certifikace výrobků CSA
UL
EAC
Teplota okolí pro uskladnění -40…85 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz -40…55 °C
Odolnost proti vibracím 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cyklů v provozu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cyklů není v provozu
Degree of protection (Housing only) IP40 v souladu s 3.5 kV
Odolnost proti otřesům 15 gn pro za provozu
30 gn pro mimo provoz
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 2,4 cm
Šířka balení 1 3,3 cm
Délka balení 1 5,0 cm
Hmotnost balení 1 38,0 g
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců