|
|
|
RPM21E7
výkonové paticové relé - HARMONY RPM - 2 V/Z - 48 V AC - 15 A
|
|
|
|
|
Konec komercializace SRP 07, 2023
|
|
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Název řady
|
Výkonové
|
Typ produktu nebo součásti
|
Paticové relé
|
Označení přístroje
|
RPM
|
Typ a složení kontaktu
|
2 Z/V
|
[Uc] napětí ovládacího obvodu
|
48 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] jmenovitý tepelný proud
|
15 A při -40…55 °C
|
Signalizace stavu LED
|
Ne
|
Typ ovládání
|
Uzamykatelné test. tlačítko
|
Koeficient využití
|
20 %
|
Doplňky
Tvar pin
|
Plochý
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
250 V podle IEC
300 V podle CSA
300 V podle UL
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
4 kV během 1,2/50 µs
|
Materiál kontaktu
|
AgNi
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
15 A při 277 V (AC) podle UL
15 A při 28 V (DC) podle UL
15 A při 250 V (AC) Z podle IEC
15 A při 28 V (DC) Z podle IEC
7,5 A při 250 V (AC) V podle IEC
7,5 A při 28 V (DC) V podle IEC
|
Maximální spínací napětí
|
250 V podle IEC
|
Resistive load current
|
15 A při 250 V AC
15 A při 28 V DC
|
Maximální spínací výkon
|
3750 VA
420 W
|
Minimální spínací schopnost
|
170 mW při 10 mA, 17 V
|
Pracovní rozsah
|
<= 1200 operací/hod. pod zatížením
<= 18000 operací/hod. naprázdno
|
Mechanická životnost
|
10000000 cykly
|
Elektrická životnost
|
100000 cykly pro odporová zátěž
|
Average coil consumption in VA
|
1,1 při 60 Hz
|
Prahová hodnota úbytku napětí
|
>= 0,15 Uc AC
|
Operate time
|
20 ms při jmenovitém napětí
|
Release time
|
20 ms při jmenovitém napětí
|
Average coil resistance
|
708 Ω při 20 °C +/- 15 %
|
Rozsah jmenovitého pracovního napětí
|
38.4...52.8 V AC
|
Kategorie ochrany
|
RT I
|
Testovací úrovně
|
Úroveň A group mounting
|
Pracovní poloha
|
Libovolná poloha
|
Stupeň znečištění
|
3
|
Bezpečnostní data
|
B10d = 100000
|
Hmotnost přístroje
|
0,036 kg
|
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Prostředí
Dielektrická pevnost
|
1500 V AC mezi kontakty s mikro-odpojení izolace
2000 V AC mezi cívkou a kontaktem s zesílená izolace
2000 V AC mezi póly s základní izolace
|
Normy
|
CSA C22.2 č. 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
|
Certifikace výrobků
|
CSA
UL
EAC
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…85 °C
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-40…55 °C
|
Odolnost proti vibracím
|
3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cyklů v provozu
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cyklů není v provozu
|
Degree of protection (Housing only)
|
IP40 v souladu s 3.5 kV
|
Odolnost proti otřesům
|
15 gn pro za provozu
30 gn pro mimo provoz
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
2,4 cm
|
Šířka balení 1
|
3,3 cm
|
Délka balení 1
|
5,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
38,0 g
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|