|
|
|
RPM41E7
Zelio RPM - Vermogen insteekrelais - 4 M/V - 48V AC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony elektromechanische relais
|
Naam serie
|
Power
|
Product or component type
|
Insteekrelais
|
Device short name
|
RPM
|
Type en samenstelling contacten
|
4 C/O
|
Spanning stuurkring
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
15 A bij -40…55 °C
|
Status LED
|
Zonder
|
Control type
|
Vergrendelbare testtoets
|
Gebruikscoëfficiënt
|
20 %
|
Complementair
Vorm pin
|
Plat
|
Ui nom. isolatiespanning
|
250 V conform aan IEC
300 V conform aan CSA
300 V conform aan UL
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
4 kV gedurende 1,2/50 µs
|
Contact materiaal
|
AgNi
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
15 A bij 277 V (AC) conform aan UL
15 A bij 28 V (GELIJKSTROOM) conform aan UL
15 A bij 250 V (AC) NO conform aan IEC
15 A bij 28 V (GELIJKSTROOM) NO conform aan IEC
7,5 A bij 250 V (AC) NC conform aan IEC
7,5 A bij 28 V (GELIJKSTROOM) NC conform aan IEC
|
Maximale schakelspanning
|
250 V conform aan IEC
|
Stroom weerstandsbelasting
|
15 A bij 250 V AC
15 A bij 28 V DC
|
Maximale schakelcapaciteit
|
3750 VA
420 W
|
Minimale schakelcapaciteit
|
170 mW bij 10 mA, 17 V
|
Werkingssnelheid
|
<= 1200 cycli/uur belast
<= 18000 cycli/uur geen belasting
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles voor resistief laden
|
Gemiddeld olieverbruik in VA
|
2,5 bij 60 Hz
|
Spanningsverliesgrens
|
>= 0,15 Uc AC
|
Werkingstijd
|
20 ms bij nominale spanning
|
Resettijd
|
20 ms bij nominale spanning
|
Gemiddelde weerstand
|
310 Ohm bij 20 °C +/- 15 %
|
Nominale operationele spanningsgrenzen
|
38.4...52.8 V AC
|
Beschermingscategorie
|
RT I
|
Testniveaus
|
Niveau A groepmontage
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Pollution degree
|
3
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 100000
|
Net weight
|
0,071 kg
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Omgeving
Doorslagvastheid
|
1500 V AC tussen contacten met micro loskoppeling isolatie
2000 V AC tussen spoel en contact met versterkt isolatie
2000 V AC tussen polen met “basic” isolatie
|
Standards
|
UL 508
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr 14
|
Product certifications
|
EAC
CSA
UL
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-40…55 °C
|
Trillingsweerstand
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycli in bedrijf
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycli niet in bedrijf
|
Beschermingsgraad (alleen behuizing)
|
IP40 conforming to EN/IEC 60529
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor in bedrijf
30 gn voor niet in werking
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
4 cm
|
Package 1 Length
|
4,7 cm
|
Package 1 Weight
|
74 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,1 cm
|
Package 2 Width
|
10,3 cm
|
Package 2 Length
|
22,6 cm
|
Package 2 Weight
|
756 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,381 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|