|
|
|
LV429414
podpěťová spoušť MN - 250 V DC
|
|
|
Základní popis
Řada
|
ComPacT
|
Výrobková řada
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
|
Označení přístroje
|
MN
|
Typ produktu nebo součásti
|
Napěťová spoušť
|
Použití zařízení
|
Ovládání
|
Typ napěťové spouště
|
Otvírací cívka
Podpěťová spoušť
|
[Uc] napětí ovládacího obvodu
|
250 V DC
|
Kompatibilní řada
|
ComPacT new generation ComPacT NSX new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Doplňky
Operating threshold
|
0,35 – 0,7 x Un vypínání
0,85 x Un spínání
|
Doba odezvy
|
50 ms
|
Přídržný příkon
|
5 W
|
Spínací příkon
|
10 W
|
Pomocná připojovací svorka
|
Spring 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Délka odizolování vodiče
|
7 mm
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,4 cm
|
Šířka balení 1
|
4 cm
|
Délka balení 1
|
8,1 cm
|
Hmotnost balení 1
|
125 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9 cm
|
Šířka balení 2
|
15 cm
|
Délka balení 2
|
22,5 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,345 kg
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
60
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
30 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
8,51 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu s výjimkami
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Neobsahuje PVC
|
Ano
|
Záruční lhůta
|
|