|
|
|
ER7SIDE4812
Easy Rack Side Panel 48U/1200mm Deep Split Side Panels Black Qty 2
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában van raktáron
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rack enclosure
|
Tartozékok
|
Oldalsó panelek
|
Fizikai
Nettó súly
|
18 kg
|
Szín
|
Fekete
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1190 mm
|
1. csomag szélessége
|
1170 mm
|
1.csomag hossza
|
128 mm
|
1. csomag súlya
|
18 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
Garancia
|
5 year repair or replace
|
|
|