Schneider-Electric
 
C1047A100 Billede - Schneider-electric
C1047A100
Strømrelæ MicroLogic 7.2 E AL for ComPacT NSX 100/160/250 maks.afbr. elektronisk, mærkestrøm 100A, 4P 4 beskyttede, Ue-max: 440V
El-nr. El-nr.: 
3322747721
EAN-nr EAN-nr: 
3606481994011
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktserie ComPacT NSX100...250 ny generation
Produkttype Trip unit
Udløserelæ navn "Micrologic 7.2 E AL"
Udløserteknologi Elektronisk
Serie kompatibilitet ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX250
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 4P
Skærmet pols description 3d + N/2
"4d"
"3d"
Neutral position Venstre
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSI"
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
S : for kort tid kort-circuit beskyttelse
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Trip unit rating 100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 440 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "40...100 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Justerbar
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 sekund ved 1.5 x Ir
0,35…11 sekund ved 7.2 x Ir
0,5…16 sekund ved 6 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir ("4d")
Ingen beskyttelse ("3d")
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Justerbar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekund "I²t=off"
0,1…0,4 sekund "I²t=on"
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Justerbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...15 x In
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Følsomhedsklasse Klasse A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Justerbar
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode OFF using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Justerbar
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 milisekund
60 milisekund
150 milisekund
500 milisekund
1 sekund
Zone selective låsing ZSI Uden
Lokal indikering For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
Skærmtype LCD skærm
Måletype Energimåler
Datakommunikation Demand strøm og strøm
Beskyttelse og alarm indstillinger
Earth leakage current
Maximeters/minimeters
Test reports
Vedligeholdelse indikatorer
Øjeblikkelig og demand values
Energi metering
Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
Strøm kvalitet
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,8 cm
Pakke 1 Længde 11,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Pakke 1 Vægt 793,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 8,322 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager