Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
NSX100R
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3d
|
[In] courant assigné d'emploi
|
40 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
200 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
80 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
45 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
R 200 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 6.2 E
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSIG
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
200 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
80 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
45 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle à 440 V In/2
10000 cycle à 440 V In
10000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 690 V In
|
Puissance dissipée par pôle
|
1,34 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Position de montage
|
Horizontal et vertical
Plat sur le dos
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
G : for protection court-circuit à la masse
|
Calibre du déclencheur
|
40 A à 40 °C
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
18...40 A
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
15…400 s à 1,5 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]
|
1,5...10 x Ir
|
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd]
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
1,5 à 15 x In
|
Réglage du capteur de protection contre les défauts terre Ig
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection contre les défauts terre [Ig]
|
0,4…1 x In pour In = 40 A
0,2 à 1 x pouce pour In > 40 A
Activation Ig on/off
|
Réglage de la temporisation de la protection contre les défauts terre Tg
|
Réglable 5 positions
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection terre [tg]
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Avec
|
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques
|
5 slot(s)
|
Signalisation locale
|
Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Type de mesure
|
Compteur d'énergie
|
Communication des données
|
Qualité d'alimentation
Paramètres de protection et d'alarme
Indicateurs de maintenance
Maximètres/minimètres
Mesure de l'énergie
Demande de courant et puissance
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Valeurs instantanées et de demande
|
Largeur (L)
|
105 mm
|
Hauteur (H)
|
161 mm
|
Profondeur (P)
|
86 mm
|
Poids net
|
2,05 kg
|
Normes
|
EN/CEI 60947
|
Certifications du produit
|
Marine
EAC
CCC
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à CEI 62262
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
|