Gamma
|
"ComPacT new generation"
|
Nome prodotto
|
"ComPacT NSX new generation"
|
Nome dispositivo
|
"NSX100R"
|
Tipo prodotto
|
Interruttore automatico
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
"4D"
3D + N/2
"3D"
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
40 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] Potere di interruzione nominale estremo
|
200 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
200 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
200 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
80 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
65 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz
45 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Livello di prestazione
|
"R" 200 kA 415 V CA
|
Nome sganciatore
|
Micrologic 2.2
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LSoI
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Montaggio interruttore
|
Fisso
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
[Ics] Potere di interruzione nominale di servizio
|
200 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
200 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
200 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
80 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
65 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
45 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli a 440 V In/2
10000 cicli a 440 V In
10000 cicli a 690 V In/2
5000 cicli a 690 V In
|
Dissipazione di potenza per polo
|
1,34 W
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Installazione
|
Orizzontale e verticale
Flat on the back
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Passo di collegamento
|
35 mm
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione da sovraccarico (prolungato)
"So" : for protezione da cortocircuito di breve durata con ritardo fisso
I : for Protezione cortocircuito istantanea
|
Calibro sganciatore
|
40 A a 40 °C
|
Tipo regolazione protezione termica Ir
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ir] Regolazione protezione termica
|
18...40 A
|
Tipo temporizzazione protezione termica tr
|
Fissa
|
[tr] temporizzazione protezione lungo ritardo
|
400 s a 1,5 x Ir
16 s a 6 x Ir
11 s a 7,2 x Ir
|
Impostazioni protezione neutro
|
0,5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir ("4D")
Nessuna protezione ("3D")
|
Memoria termica
|
20 minuti prima e dopo lo scatto
|
Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd
|
Regolabile, 9 valori
|
[Isd] Regolazione protezione corto ritardo
|
1.5...10 x Ir
|
Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd
|
Fissa
|
Tipo regolazione protezione istantanea Ii
|
Fissa
|
[Ii] Regolazione protezione istantanea
|
600 A
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Selettività logica ZSI
|
Senza
|
Numero di slot per gli ausiliari elettrici
|
5 slot
|
Segnalazione locale
|
LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:
LED 105% Ir (rosso)Sovraccarico:
LED 90% Ir (arancione)Sovraccarico:
|
Larghezza (L)
|
140 mm
|
Altezza (H)
|
161 mm
|
Profondità (D)
|
86 mm
|
Peso prodotto
|
2,4 kg
|