Schneider-Electric
 
C25R45E250 image- Schneider-electric
C25R45E250
ComPacT NSX250R - disjoncteur - MicroLogic 5.2E 250A - 4P4D - 200kA - fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSX nouvelle génération
Nom de l'appareil NSX250R
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Description des pôles 4P
Pôles protégés 4d
3D + OSN
3d + N/2
3d
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 250 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 200 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
80 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
45 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance R 200 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 5.2 E
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSI
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 200 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
200 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
80 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
45 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle à 440 V In/2
10000 cycle à 440 V In
10000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 690 V In
Puissance dissipée par pôle 17,6 W
Support de montage Plaque arrière
Position de montage Horizontal et vertical
Plat sur le dos
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 35 mm
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur 250 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 100...250 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 15…400 s à 1,5 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
Paramètres de protection neutre 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
1,6 x Ir (3D + OSN)
Aucune protection (3d)
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Réglable 5 positions
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd] 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Réglable
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 1,5…12 x In
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Avec
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 5 slot(s)
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Type d'afficheur Afficheur LCD
Type de mesure Compteur d'énergie
Communication des données Qualité d'alimentation
Demande de courant et puissance
Valeurs instantanées et de demande
Mesure de l'énergie
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Maximètres/minimètres
Paramètres de protection et d'alarme
Indicateurs de maintenance
Largeur (L) 140 mm
Hauteur (H) 161 mm
Profondeur (P) 86 mm
Poids net 2,8 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit Marine
EAC
CCC
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,0 cm
Largeur de l'emballage 1 15,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,65 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,95 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois