Range
|
ComPacT nieuwe generatie
|
Product name
|
Compact nsx nieuwe generatie
|
Device short name
|
NSX250HB1
|
Product or component type
|
Automaat
|
Device application
|
Distributie
|
Poles description
|
4P
|
Beschrijving beveiligde polen
|
4D
3D + N/2
3D
|
Neutral position
|
Links
|
In toegekende stroomsterkte
|
100 A bij 40 °C
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan EN/IEC 60947-2
|
Utilisation category
|
A
|
[Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen
|
85 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
80 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
75 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
Prestatieniveau
|
HB1 75 kA 690 V AC
|
Naam uitschakeleenheid
|
Micrologic 2.2
|
Trip unit technology
|
Elektronisch
|
Beschermfuncties uitschakeleenheid
|
LSoI
|
Control type
|
Omschakelen
|
Montagemodus vermogensschakelaar
|
Vast
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
Ics nominale werking uitschakelvermogen kortsluiting
|
85 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
80 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
75 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
20000 cycles bij 440 V In/2
10000 cycles bij 440 V In
10000 cycles bij 690 V In/2
5000 cycles bij 690 V In
|
Vermogensdissipatie per pool
|
2,7 W
|
Mounting support
|
Achterplaat
|
Montagepositie
|
Horizontaal en verticaal
Plat op de achterkant
|
Aansluiting bovenzijde
|
Voorkant
|
Aansluiting onderaan
|
Voorkant
|
Aansluitingssteek
|
35 mm
|
Type bescherming
|
L : for long-time kortsluitbeveiliging
So : for kortstondige kortsluitbeveiliging met vaste vertraging
I : for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
|
Kaliber uitschakeleenheid
|
100 A bij 40 °C
|
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging)
|
9 mogelijke instellingen
|
[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up
|
40...100 A
|
Type instelling landurige vertraging
|
Vast
|
Tr instelling langdurige beveiliging
|
400 s bij 1.5 x Ir
16 s bij 6 x Ir
11 s bij 7.2 x Ir
|
Neutrale beschermingsinstellingen
|
0.5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir (4D)
Geen beveiliging (3D)
|
Thermisch geheugen
|
20 minuten voor en na uitschakeling
|
Type instelling korstondige afname (Isd)
|
9 mogelijke instellingen
|
Isd instelbereik kortstondige bescherming pick-up
|
1.5...10 x Ir
|
Type instelling kortstondige bescherming en vertraging (tsd)
|
Vast
|
Ii type instelling ogenblikkelijke afname
|
Vast
|
Ii instelbereik momentopname
|
1500 A
|
Earth-leakage protection
|
Zonder
|
Zone selectieve vergrendelings-ZSI
|
Zonder
|
Aantal sleuven voor elektrische hulpstukken
|
5 gleuven
|
Lokale signalering
|
Voor klaar voor bedrijf: knipperende LED (groen)
Voor overbelasting: led 105% Ir (rood)
Voor overbelasting: Led 90% lr (oranje)
|
Breedte (W)
|
140 mm
|
Hoogte (H)
|
161 mm
|
Diepte(D)
|
86 mm
|
Net weight
|
2,8 kg
|