Schneider-Electric
 
C25V42D100 foto- Schneider-electric
C25V42D100
ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX250HB1 - 75kA - AC - 4P - 100A - 2.2
EAN Code EAN Code: 
3606482001831
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range ComPacT nieuwe generatie
Product name Compact nsx nieuwe generatie
Device short name NSX250HB1
Product or component type Automaat
Device application Distributie
Poles description 4P
Beschrijving beveiligde polen 4D
3D + N/2
3D
Neutral position Links
In toegekende stroomsterkte 100 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Suitability for isolation Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Utilisation category A
[Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen 85 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
80 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
75 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Prestatieniveau HB1 75 kA 690 V AC
Naam uitschakeleenheid Micrologic 2.2
Trip unit technology Elektronisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid LSoI
Control type Omschakelen
Montagemodus vermogensschakelaar Vast
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
Ics nominale werking uitschakelvermogen kortsluiting 85 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
80 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
75 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Mechanical durability 20000 cycles
Elektrische duurzaamheid 20000 cycles bij 440 V In/2
10000 cycles bij 440 V In
10000 cycles bij 690 V In/2
5000 cycles bij 690 V In
Vermogensdissipatie per pool 2,7 W
Mounting support Achterplaat
Montagepositie Horizontaal en verticaal
Plat op de achterkant
Aansluiting bovenzijde Voorkant
Aansluiting onderaan Voorkant
Aansluitingssteek 35 mm
Type bescherming L : for long-time kortsluitbeveiliging
So : for kortstondige kortsluitbeveiliging met vaste vertraging
I : for ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
Kaliber uitschakeleenheid 100 A bij 40 °C
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging) 9 mogelijke instellingen
[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up 40...100 A
Type instelling landurige vertraging Vast
Tr instelling langdurige beveiliging 400 s bij 1.5 x Ir
16 s bij 6 x Ir
11 s bij 7.2 x Ir
Neutrale beschermingsinstellingen 0.5 x Ir (3D + N/2)
1 x Ir (4D)
Geen beveiliging (3D)
Thermisch geheugen 20 minuten voor en na uitschakeling
Type instelling korstondige afname (Isd) 9 mogelijke instellingen
Isd instelbereik kortstondige bescherming pick-up 1.5...10 x Ir
Type instelling kortstondige bescherming en vertraging (tsd) Vast
Ii type instelling ogenblikkelijke afname Vast
Ii instelbereik momentopname 1500 A
Earth-leakage protection Zonder
Zone selectieve vergrendelings-ZSI Zonder
Aantal sleuven voor elektrische hulpstukken 5 gleuven
Lokale signalering Voor klaar voor bedrijf: knipperende LED (groen)
Voor overbelasting: led 105% Ir (rood)
Voor overbelasting: Led 90% lr (oranje)
Breedte (W) 140 mm
Hoogte (H) 161 mm
Diepte(D) 86 mm
Net weight 2,8 kg
Omgeving
Standards EN/IEC 60947
Product certifications Marine
CCC
EAC
Overvoltage category Klasse II
Beschermingsklasse elektrische schokken Klasse II
Pollution degree 3 conform aan IEC 60664-1
IP beschermingsgraad IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conforming to IEC 62262
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -50…85 °C
Relative humidity 0…95 %
Bedrijfshoogte 0...2000 m zonder onderbelasting
2000 m...5000 m met onderbelasting
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 2,63 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,89 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur