Baureihe
|
ComPacT neue Generation
|
Produktname
|
ComPacT NSX neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSX250HB2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3D
|
[In] Bemessungsstrom
|
160 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsstufe
|
HB2 100 kA 690 V AC
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 5.2 E
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSI
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
100 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen bei 440 V In/2
10000 Zyklen bei 440 V In
10000 Zyklen bei 690 V In/2
5000 Zyklen bei 690 V In
|
Verlustleistung pro Pol
|
7,17 W
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Montageposition
|
Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (Langzeit)
S : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
|
Auslöserleistung
|
160 A bei 40 °C
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
63 - 160 A
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Einstellbar
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
15…400 s bei 1,5 x Ir
0,5…16 s bei 6 x Ir
0,35…11 s bei 7,2 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes
|
1,5 - 10 x Ir
|
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung
|
5 regelbare Einstellungen
|
[tsd] Einstellbereich der Kurzzeitschutzverzögerung
|
0…0,4 s I²t=aus
0,1…0,4 s I²t=ein
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Einstellbar
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
1,5 - 15 x In
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Mit
|
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen
|
5 Steckplatz (Steckplätze)
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
|
Displaytyp
|
LCD-Anzeige
|
Messwerttyp
|
Kilowattstundenzähler
|
Datenübermittlung
|
Zeitgestempelte Verläufe und Ereignistabellen
Momentane und angeforderte Werte
Wartungsanzeigen
Qualität der Stromversorgung
Abfrage Strom und Leitung
Schutz- und Alarmeinstellungen
Energieverbrauchsmessung
Maximeter/Minimeter
|
Breite (B)
|
105 mm
|
Höhe (H)
|
161 mm
|
Tiefe (T)
|
86 mm
|
Produktgewicht
|
2,4 kg
|