|
|
|
XVGB1SFA
Monolithic tower lights, Easy Harmony XVG, 60mm, red, flashing light, buzzer, short aluminium tube mounting and L bracket, IP23, 24V AC/DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easy Harmony XVG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verdrahtete Kompaktsignalsäulen
|
Typ der Anzeigeeinheit
|
1 beleuchtete Einheit
|
Material
|
PC (UL94 V-2): Kugel
|
Montagedurchmesser
|
60 mm
|
Komponentenname
|
XVG
|
Gehäusevariante
|
Tube with L bracket
|
Lichtquelle
|
LED Blitzlicht
|
Lampenfassungsfarbe
|
Red
|
Typ der Anzeigeeinh.-Basis
|
Sockel mit integriertem Summer
|
Zusatzmerkmale
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V AC/DC
|
Kabel-Querschnitt
|
0,33 mm²
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP und NPN
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,5 kV
|
Stromaufnahme
|
104 mA
|
Geräuschpegel
|
85 dB
|
Leistungsaufnahme in W
|
2,9 W
|
Grundfrequenz
|
2,64 kHz
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II
|
Schutzart (IP)
|
IP23
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,82 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,38 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
510,0 g
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
25,66 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|