Schneider-Electric
 
C254TM250D image- Schneider-electric
C254TM250D
ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC 250A - 4P4D pour NSX250DC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Gamme de produit ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Compatibilité de gamme ComPacT nouvelle génération NSX250 CC
Application Distribution
Description des pôles 4P
Pôles protégés 4d
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de protection L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 250 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 750 V CC
Type de réseau CC
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 0,7 à 1 x In
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Réglable
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 5...10 x In
Protection différentielle Sans
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,6 cm
Largeur de l'emballage 1 9,8 cm
Longueur de l'emballage 1 15,0 cm
Poids de l'emballage 1 554,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 23
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 12,89 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois